Обзор
Особенности и преимущества
- ±6A Output Current
- 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
- ±10mV Output Voltage Accuracy
- Optimized for Low Output Voltages Down to 0.5V
- High Efficiency
- Integrated Buffer for VTTR = VDDQIN • 0.5
- Shutdown Current: <1µA
- Adjustable Switching Frequency: Up to 4MHz
- Optional Internal Compensation
- Internal Soft-Start
- Power Good Status Output
- Input Overvoltage Protected
- Thermally Enhanced 24-Pin 3mm × 5mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3617 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator utilizing a current mode, constant frequency architecture. It operates from an input voltage range of 2.25V to 5.5V and provides a regulated output voltage equal to 0.5 • VDDQIN while sourcing and sinking up to 6A of load current. An internal amplifier provides a VTTR output voltage equal to 0.5 • VDDQIN with an output current capability of ±10mA.
The operating frequency is externally programmable up to 4MHz, allowing the use of small surface mount inductors. For switching-noise-sensitive applications, the LTC3617 can be synchronized to an external clock up to 4MHz.
Forced continuous mode operation in the LTC3617 reduces noise and RF interference. Adjustable external compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors.
The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external catch diode, minimizing external component count and board space. The LTC3617 is offered in a leadless 24-pin 3mm × 5mm thermally enhanced QFN package.
Applications
- DDR Termination
- Supports DDR, DDR2 and DDR3 Standards
- Tracking Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3617 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.