Обзор
Особенности и преимущества
- 6A Output Current
- 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
- Low Output Ripple Burst Mode® Operation: IQ = 75μA
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Output Voltage Down to 0.6V
- High Efficiency: Up to 95%
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Programmable Slew Rate on SW Node Reduces Noise and EMI
- Adjustable Switching Frequency: Up to 4MHz
- Optional Active Voltage Positioning (AVP) with Internal Compensation
- Selectable Pulse-Skipping/Forced Continuous/Burst Mode Operation with Adjustable Burst Clamp
- Programmable Soft-Start
- Inputs for Start-Up Tracking or External Reference
- DDR Memory Mode, IOUT = ±3A
- Available in a 24-Pin 3mm × 5mm QFN Thermally Enhanced Package
Подробнее о продукте
The LTC3616 is a low quiescent current monolithic synchronous buck regulator using a current mode, constant frequency architecture. The no-load DC supply current in sleep mode is only 70μA while maintaining the output voltage (Burst Mode operation) at no load, dropping to zero current in shutdown. The 2.25V to 5.5V input supply voltage range makes the LTC3616 ideally suited for single Li-Ion as well as fixed low voltage input applications. 100% duty cycle capability provides low dropout operation, extending the operating time in battery-powered systems.
The operating frequency is externally programmable up to 4MHz, allowing the use of small surface mount inductors. For switching noise-sensitive applications, the LTC3616 can be synchronized to an external clock at up to 4MHz.
Forced continuous mode operation in the LTC3616 reduces noise and RF interference. Adjustable compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors.
The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external catch diode, saving external components and board space. The LTC3616 is offered in a leadless 24-pin 3mm × 5mm thermally enhanced QFN package.
Applications
- Point-of-Load Supplies
- Distributed Power Supplies
- Portable Computer Systems
- DDR Memory Termination
- Handheld Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.