Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 94%
- Dual Outputs with 2 × 3A Output Current Capability
- Low Output Ripple Burst Mode® Operation: IQ = 130μA
- 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Output Voltages Down to 0.6V
- Programmable Slew Rate at Switch Pins
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Shutdown Current ≤1μA
- Adjustable Switching Frequency Up to 4MHz
- Internal or External Compensation
- Selectable Pulse-Skipping/Forced Continuous/ Burst Mode Operation with Adjustable Burst Clamp
- Optional Active Voltage Positioning (AVP) with Internal Compensation
- Selectable 0°/90°/180° (LTC3615) or selectable 140°/180° (LTC3615-1) Phase Shift Between Channels
- Fixed Internal and Programmable External Soft-Start
- Accurate Start-Up Tracking Capability
- DDR Memory Mode IOUT = ±1.5A
- Available in 4mm × 4mm QFN-24 and eTSSOP-24 Packages
Подробнее о продукте
The LTC3615/LTC3615-1 are dual 3A synchronous stepdown regulators using a current mode, constant-frequency architecture. The DC supply current is only 130μA (Burst Mode operation at no-load) while maintaining the output voltages, dropping to zero current in shutdown. The 2.25V to 5.5V input supply range makes the parts ideally suited for single Li-Ion applications. 100% duty cycle capability provides low dropout operation, which extends operating time in battery-operated systems.
The operating frequency is externally programmable up to 4MHz, allowing the use of small surface mount inductors. 0°, 90°, or 180° (LTC3615) or 140°/180° (LTC3615-1) of phase shift between the two channels can be selected to minimize input current ripple and output voltage ripple in a dual 3A or single 6A output configuration. Programmable slew rate limiting reduces EMI, and external synchronization can be applied up to 4MHz.
The internal synchronous switches increase efficiency and eliminate the need for external catch diodes, saving external components and board space.
The LTC3615/LTC3615-1 are offered in leadless 24-pin 4mm × 4mm QFN and thermally enhanced 24-pin eTSSOP packages.
Applications
- Point-of-Load Supplies
- Distributed Power Supplies
- Portable Computer Systems
- DDR Memory Termination
- Handheld Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.