Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4.5V to 24V; VOUT Range: 0.6V to 5.5V at up to 15A
  • 0.67% Output Voltage Accuracy
  • Controlled On-Time Valley Current Mode Architecture, Excellent Current Sharing Capability
  • Frequency Programmable from 200kHz to 1MHz and Synchronizable to External Clock
  • RSENSE or Inductor DCR Current Sensing With Accurate Current Limit
  • Fast Transient Response
  • Differential Output Voltage Sensing Allowing 500mV Common Mode Remote Ground
  • tON(MIN) = 65ns; tOFF(MIN) = 105ns
  • Overvoltage Protection and Current Limit Foldback
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Voltage Tracking Start-Up
  • External VCC Input for Bypassing Internal LDO
  • Micropower Shutdown: IQ = 15μA
  • 7mm × 9mm 56-pin QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3613 is a monolithic synchronous step-down switching regulator capable of regulating outputs from 0.6V to 5.5V with up to 15A output current. The controlled on-time constant frequency valley current mode architecture allows for both fast transient response and constant frequency switching in steady-state operation, independent of VIN, VOUT and load. This also provides excellent current sharing capability.

Differential output voltage sensing along with a precision internal reference combine to offer ±0.67% output regulation, even if the output ground reference deviates from local ground by 500mV. The switching frequency can be programmed from 200kHz to 1MHz with an external resistor. The switching frequency is also phase synchronizable to an external clock in applications where switching noise/EMI reduction is crucial.

Very low tON and tOFF times allow for near 0% and near 100% duty cycles, respectively. Voltage tracking soft start-up is provided for tracking and sequencing applications. Safety features include output overvoltage protection, programmable current limit with foldback, and power good monitoring.

Applications

  • Distributed Power System
  • Point-of-Load Converters
  • Servers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3613

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3613

Типовые проекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC3613 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.