Обзор

Особенности и преимущества

  • 8A Output Current
  • Wide VIN Range = 4V to 18V
  • Internal N-Channel MOSFETs
  • True Current Mode Control
  • Optimized for High Step-Down Ratios
  • tON(MIN) ≤ 100nsec
  • Extremely Fast Transient Response
  • Stable with Ceramic COUT
  • ±1% 0.6V Voltage Reference
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Adjustable On-Time/Switching Frequency
  • Adjustable Current Limit
  • Programmable Soft-Start
  • Output Overvoltage Protection
  • Optional Short-Circuit Shutdown Timer
  • Low Shutdown IQ: 15μA
  • Available in a 7mm × 8mm 52-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3608 is a high efficiency, monolithic synchronous step-down DC/DC converter that can deliver up to 8A output current from a 4V to 18V (20V maximum) input supply. It uses a valley current control architecture to deliver very low duty cycle operation at high frequency with excellent transient response. The operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN and VOUT.

The LTC3608 can be configured for discontinuous or forced continuous operation at light load. Forced continuous operation reduces noise and RF interference while discontinuous mode provides high efficiency by reducing switching losses at light loads.

Fault protection is provided by internal foldback current limiting, an output overvoltage comparator and an optional short-circuit shutdown timer. Soft-start capability for supply sequencing is accomplished using an external timing capacitor. The regulator current limit is user programmable. A power good output voltage monitor indicates when the output is in regulation. The LTC3608 is available in a compact 7mm × 8mm QFN package.

Applications

  • Point of Load Regulation
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3608

Типовые проекты (4)

Сопутствующие компоненты

LTC3608 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.