Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 96%
  • Very Low Quiescent Current: 55μA Total
  • 2.25MHz Constant Frequency Operation
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Low-Ripple (Typical 30mVP-P) Burst Mode® Operation
  • Peak Current-Mode Control Architecture for Excellent Line and Load Transient Response
  • Wide Voltage Input Range: 4.5V to 15V
  • 600mA/Channel Rated Output Current
  • 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
  • ±1.5% Output Voltage Accuracy
  • Ultralow Shutdown Current: IQ < 1μA
  • Internal Compensation
  • Power Good Outputs
  • Externally Frequency Synchronization (1MHz to 4MHz)
  • Independent Internal Soft-Start for Each Channel
  • Small 16-Lead Thermally Enhanced Thin QFN (3mm × 3mm) and MSE Packages

Подробнее о продукте

The LTC3607 is a 15V dual 600mA monolithic synchronous step-down regulator which has only 55μA quiescent current. Intended for a variety of applications, including dual lithium-ion battery products, it operates from a wide 4.5V to 15V input voltage range. It features a constant 2.25MHz switching frequency, enabling the use of tiny, low cost capacitors and inductors 1mm or less in height. Each output voltage is adjustable from 0.6V to VIN. The internal synchronous power switches provide high efficiency without the need for external Schottky diodes.

A user selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency; Burst Mode operation provides the highest efficiency at light loads, while pulse-skipping mode provides the lowest ripple noise.

To further the maximize battery run time, the P-channel MOSFETs are turned on continuously in dropout (100% duty cycle). In shutdown, the device draws <1μA.


Applications

  • Dual Lithium-Ion Battery Supplies
  • Automotive Applications
  • Servers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3607

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3607

Сопутствующие компоненты

LTC3607 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.