Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 96%
- 5A Output Current
- 4V to 20V VIN Range
- Integrated Power N-Channel MOSFETs (70mΩ Top and 35mΩ Bottom)
- Adjustable Frequency 800kHz to 4MHz
- PolyPhase® Operation (Up to 12 Phases)
- Output Tracking
- 0.6V ±1% Reference Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Shutdown Mode Draws Less Than 15μA Supply Current
- LTC3605: 15V Absolute Maximum VIN
- LTC3605A: 22V Absolute Maximum VIN
- The LTC3605A Is Pin Compatible with the LTC3605
- Available in 24-Pin (4mm × 4mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3605A is a high efficiency, monolithic synchronous buck regulator using a phase lockable controlled on-time constant frequency, current mode architecture. PolyPhase operation allows multiple LTC3605A regulators to run out of phase while using minimal input and output capacitance. The operating supply voltage range is from 20V down to 4V, making it suitable for dual, triple or quadruple lithium-ion battery inputs as well as point of load power supply applications from a 12V or 5V rail.
The operating frequency is programmable from 800kHz to 4MHz with an external resistor. The high frequency capability allows the use of small surface mount inductors. For switching noise sensitive applications, it can be externally synchronized from 800kHz to 4MHz. The PHMODE pin allows user control of the phase of the outgoing clock signal. The unique constant frequency/controlled on-time architecture is ideal for high step-down ratio applications that are operating at high frequency while demanding fast transient response. Two internal phase-lock loops synchronize the internal oscillator to the external clock and also servos the regulator on-time to lock on to either the internal clock or the external clock if it’s present.
Input Voltage Range | |
LTC3605 | 4V to 15V |
LTC3605A | 4V to 20V |
Applications
- Point of Load Power Supply
- Portable Instruments
- Distributed Power Systems
- Battery-Powered Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.