Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 96%
  • 5A Output Current
  • 4V to 15V VIN Range
  • Integrated Power N-Channel MOSFETs
    (70mΩ Top and 35mΩ Bottom)
  • Adjustable Frequency 800kHz to 4MHz
  • PolyPhase® Operation (Up to 12 Phases)
  • Output Tracking
  • 0.6V ±1% Reference Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Shutdown Mode Draws Less Than 15μA Supply Current
  • Available in 24-Pin (4mm × 4mm) QFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC3605 is a high efficiency, monolithic synchronous buck regulator using a phase lockable controlled on-time constant frequency, current mode architecture. PolyPhase operation allows multiple LTC3605 regulators to run out of phase while using minimal input and output capacitance. The operating supply voltage range is from 15V down to 4V, making it suitable for dual lithium-ion battery inputs as well as point of load power supply applications from a 12V or 5V rail.

The operating frequency is programmable from 800kHz to 4MHz with an external resistor. The high frequency capability allows the use of small surface mount inductors. For switching noise sensitive applications, it can be externally synchronized from 800kHz to 4MHz. The PHMODE pin allows user control of the phase of the outgoing clock signal. The unique constant frequency/controlled on-time architecture is ideal for high step-down ratio applications that are operating at high frequency while demanding fast transient response. Two internal phase-lock loops synchronize the internal oscillator to the external clock and also servos the regulator on-time to lock on to either the internal clock or the external clock if it’s present.


  Input Voltage Range
LTC3605 4V to 15V
LTC3605A 4V to 20V

APPLICATIONS

  • Point of Load Power Supply
  • Portable Instruments
  • Distributed Power Systems
  • Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3605
LTC3605A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3605
LTC3605A

Типовые проекты (7)

Сопутствующие компоненты

LTC3605 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.