Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 15V
  • 2.5A Output Current
  • Low RDS(ON) Internal Switches: 45mΩ and 85mΩ
  • Programmable Frequency: 300kHz to 3MHz
  • Low Quiescent Current: 75μA
  • 0.6V ±1% Reference Allows Precise,
  • Low Output Voltage
  • 99% Maximum Duty Cycle
  • Adjustable Burst Mode® Clamp
  • Synchronizable to External Clock
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Overtemperature Protection
  • Overvoltage Protection
  • Available in 16-Lead Thermally Enhanced MSOP and 4mm × 4mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3603 is a high efficiency, monolithic synchronous step-down DC/DC converter utilizing a constant-frequency, current mode architecture. It operates from an input voltage range of 4.5V to 15V and provides an adjustable regulated output voltage from 0.6V to 14.5V while delivering up to 2.5A of output current. The internal synchronous power switch with 45mΩ on-resistance increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. The switching frequency can either be set by an external resistor or synchronized to an external clock. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors.

The LTC3603 can be configured for either Burst Mode operation or forced continuous operation. Forced continuous operation reduces noise and RF interference, while Burst Mode operation provides the highest efficiency at light loads. In Burst Mode operation, external control of the burst clamp level allows the output voltage ripple to be adjusted according to the requirements of the application.

Applications

  • Point-of-Load Supplies
  • Portable Instruments
  • Communications Infrastructure

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3603

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3603

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC3603 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.