Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 4V to 15V Operating Input Voltage Range
- 1.5A Output Current
- Up to 96% Efficiency
- Very Low Duty Cycle Operation: 5% at 2.25MHz
- Adjustable Switching Frequency: 800kHz to 4MHz
- External Frequency Synchronization
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- User Selectable Burst Mode® (No Load IQ = 300μA) or Forced Continuous Operation
- 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
- Short-Circuit Protected
- Output Voltage Tracking Capability
- Programmable Soft-Start
- Power Good Status Output
- Available in Small, Thermally Enhanced, 16-Pin QFN (3mm × 3mm) and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3601 is a high efficiency, monolithic synchronous buck regulator using a phase-lockable controlled on-time, current mode architecture capable of supplying up to 1.5A of output current. The operating supply voltage range is from 4V to 15V, making it suitable for a wide range of power supply applications.
The operating frequency is programmable from 800kHz to 4MHz with an external resistor enabling the use of small surface mount inductors. For switching noise sensitive applications, the LTC3601 can be externally synchronized over the same frequency range. An internal phase-locked loop aligns the on-time of the top power MOSFET to the internal or external clock. This unique constant frequency/ controlled on-time architecture is ideal for high step-down ratio applications that demand high switching frequencies and fast transient response.
The LTC3601 offers two operational modes: Burst Mode operation and forced continuous mode to allow the user to optimize output voltage ripple, noise, and light load efficiency for a given application. Maximum light load efficiency is achieved with the selection of Burst Mode operation while forced continuous mode provides minimum output ripple and constant frequency operation.
Applications
- Distributed Power Systems
- Lithium-Ion Battery-Powered Instruments
- Point-of-Load Power Supply
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.