Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Resistor Programmable VOUT
  • ±1% ISET Accuracy
  • Tight VOUT Regulation Independent of VOUT Voltage
  • Easy to Parallel for Higher Current and Heat Spreading
  • Wide VOUT Range 0V to VIN – 0.5V
  • High Efficiency: Up to 96%
  • 1.5A Output Current
  • Adjustable Frequency: 200kHz to 4MHz
  • 4V to 15V VIN Range
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Zero Supply Current in Shutdown
  • Available in Thermally Enhanced 12-Pin (3mm × 3mm) DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3600 is a high efficiency, monolithic synchronous buck regulator whose output is programmed with just one external resistor. The accurate internally generated 50μA current source on the ISET pin allows the use of a single external resistor to program an output voltage that ranges from 0V to 0.5V below VIN. The VOUT voltage feeds directly back to the error amplifier in unity gain fashion and equals the ISET voltage. The operating supply voltage range is 4V to 15V, making it suitable for dual lithium-ion battery and 5V or 12V input point-of-load power supply applications.

The operating frequency is synchronizable to an external clock or programmable from 200kHz to 4MHz with an external resistor. High switching frequency allows the use of small surface mount inductors. The unique constant on-time architecture is ideal for operating at high frequency in high step-down ratio applications that also demand fast load transient response.

Applications

  • Voltage Tracking Supplies
  • Point-of-Load Power Supplies
  • Portable Instruments
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3600

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3600

Типовые проекты (4)

Сопутствующие компоненты

LTC3600 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.