Обзор

Особенности и преимущества

  • 1500nA Input Quiescent Current (Output in Regulation – No Load, VIN = 18V)
  • 830nA Input Quiescent Current in UVLO, VIN = 12V
  • 14V to 20V Input Operating Range
  • Integrated Low-Loss Full-Wave Bridge Rectifier
  • 16V UVLO Improves Power Utilization from High Voltage Current Limited Inputs
  • Up to 100mA of Output Current
  • High Efficiency Integrated Hysteretic Buck DC/DC
  • Selectable Output Voltages: 3.45V, 4.1V, 4.5V, 5.0V
  • Input Protective Shunt – Up to 25mA Pull-Down at VIN ≥ 20V
  • Available in 10-Lead MSE and 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3588-2 integrates a low-loss full-wave bridge rectifier with a high efficiency buck converter to form a complete energy harvesting solution optimized for high output impedance energy sources such as piezoelectric, solar, or magnetic transducers.

An ultralow quiescent current undervoltage lockout (UVLO) mode with a 16V rising threshold enables efficient energy extraction from sources with high open circuit voltages. This energy is transferred from the input capacitor to the output via a high efficiency synchronous buck regulator. The 16V UVLO threshold also allows for input to output current multiplication through the buck regulator. The buck features a sleep state that minimizes both input and output quiescent currents while in regulation.

Four output voltages of 3.45V, 4.1V, 4.5V and 5.0V are pin selectable with up to 100mA of continuous output current, and suit Li-Ion and LiFePO4 batteries as well as supercapacitors. An input protective shunt set at 20V provides overvoltage protection.

Output Voltage (Switcher) UVLO Quiescent Current
LTC3588-1 Selectable 1.8V, 2.5V, 3.3V or 3.6V 4.04V(Rising)
2.87V(Falling)
950nA (No Load)
450nA (UVLO)
LTC3588-2 Selectable 3.45V, 4.1V, 4.5V or 5V 16V(Rising)
14V(Falling)
1,500nA (No Load)
830nA (UVLO)

Applications

  • Piezoelectric Energy Harvesting
  • Electro-Mechanical Energy Harvesting
  • Low Power Battery Charging
  • Wireless HVAC Sensors
  • Mobile Asset Tracking
  • Tire Pressure Sensors
  • Battery Replacement for Industrial Sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3588-1
LTC3588-2

Сопутствующие компоненты

LTC3588-2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC3588-2 Обсуждения

RE: Connecting AD 9680 Eval Board to Xilinx VCU118
21 час (часов) назад в категории Speed ADCs
RE: ADRv9025 _EVM
1 день (дней) назад в категории Design Support ADRV9026/ADRV9029
RE: ADuCM355 AD5940 ADC -> DFT sub 1 Hz sampling window too short
1 день (дней) назад в категории Precision Microcontrollers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.