Обзор
Особенности и преимущества
Power Manager
- High Efficiency Switching PowerPath™ Controller with Bat-Track™ Adaptive Output Control and Instant-On Operation
- Programmable USB or Wall Current Limit (100mA/500mA/1A)
- Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger with Float Voltage of 4.2V (LTC3586-2) or 4.1V (LTC3586-3) with 1.5A Maximum Charge Current
- Internal 180mΩ Ideal Diode Plus External Ideal Diode Controller Powers Load in Battery Mode
- <30μA No-Load Quiescent Current when Powered from BAT
DC/DCs
- Dual High Efficiency Buck DC/DCs (400mA IOUT)
- High Efficiency Buck-Boost DC/DC (1A IOUT)
- High Efficiency Boost DC/DC (800mA IOUT)
- DC/DC FAULT Output
- Compact (4mm × 6mm) 38-Pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3586-2/LTC3586-3 are highly integrated power management and battery charger ICs for Li-Ion/Polymer battery applications. They include a high efficiency current limited switching PowerPath manager with automatic load prioritization, battery charger, ideal diode, and four synchronous switching regulators (two bucks, one buckboost and one boost). Designed specifically for USB applications, the LTC3586-2/LTC3586-3’s switching power manager automatically limits input current to a maximum of either 100mA or 500mA for USB applications or 1A for adapter-powered applications.
Unlike linear chargers, the LTC3586-2/LTC3586-3 switching architecture transmits nearly all of the power available from the USB port to the load with minimal loss and heat which eases thermal constraints in small places. The two buck regulators can provide up to 400mA each, the buck-boost can deliver 1A, and the boost delivers at least 800mA.
The LTC3586-2/LTC3586-3 are available in a low profile (0.75mm) 38-pin 4mm × 6mm QFN package.
Options | Float Voltage (V) | Fault Pin Functionality | Boost Overvoltage Threshold (V) | Boost Overvoltage Hysteresis |
LTC3586 | 4.2V | Bi-Directional with Latch | 5.3V | 300mV |
LTC3586-1 | 4.1V | Bi-Directional with Latch | 5.3V | 300mV |
LTC3586-2 | 4.2V | Output Only, No Latch | 5.5V | 100mV |
LTC3586-3 | 4.1V | Output Only, No Latch | 5.5V | 100mV |
Applications
- Portable Medical/Industrial Devices
- Other USB-Based Handheld Products
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3586-2 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3586-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.