Обзор
Особенности и преимущества
- Full Featured Li-Ion/Polymer Charger/PowerPath™ Controller with Instant-On Operation
- Triple Adjustable High Efficiency Step-Down Switching Regulators (800mA, 500mA, 500mA IOUT)
- 6μA Battery Drain Current in Hard Reset
- Bat-Track™ Control for External HV Buck DC/DCs
- I2C Adjustable SW Slew Rates for EMI Reduction
- High Temperature Battery Voltage Reduction Improves Safety and Reliability
- Overvoltage Protection for USB (VBUS)/Wall Inputs
- Provides Protection to 30V
- Integrated 40V Series LED Backlight Driver with 60dB
- Brightness Control and Gradation via I2C
- 1.5A Maximum Charge Current with Thermal Limiting
- Battery Float Voltage:
- 4.2V (LTC3577)
- 4.1V (LTC3577-1)
- Pushbutton On/Off Control with System Reset
- Dual 150mA Current Limited LDOs
- Small 4mm × 7mm 44-Pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3577 is a highly integrated power management IC for single cell Li-Ion/Polymer battery applications. It includes a PowerPath manager with automatic load prioritization, a battery charger, an ideal diode, input overvoltage protection and numerous other internal protection features. The LTC3577 is designed to accurately charge from current limited supplies such as USB by automatically reducing charge current such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the programmed input current limit (100mA or 500mA modes). The LTC3577 reduces the battery voltage at elevated temperatures to improve safety and reliability. Efficient high current charging from supplies up to 38V is available using the on-chip Bat-Track controller. The LTC3577 also includes a pushbutton input to control the three synchronous step-down switching regulators and system reset. The onboard LED backlight boost circuitry can drive up to 10 series LEDs and includes versatile digital dimming via I2C input. The I2C input also controls two 150mA LDOs as well as other operating modes and status read back. The LTC3577 is available in a low profile 4mm × 7mm × 0.75mm 44-pin QFN package.
BatTrack | Float Voltage | |
LTC3577 | Yes | 4.2V |
LTC3577-1 | Yes | 4.1V |
LTC3577-3 | No | 4.2V |
LTC3577-4 | No | 4.1V |
Applications
- PNDs, DMB/DVB-H; Digital/Satellite Radio;
- Media Players
- Portable Industrial/Medical Products
- Universal Remotes, Photo Viewers
- Other USB-Based Handheld Products
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3577 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3577 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.