Обзор
Особенности и преимущества
- Bidirectional Switching Regulator with Bat-Track™ Adaptive Output Control Provides Efficient Charging and a 5V Output for USB On-The-Go
- Bat-Track Control of External High Voltage Step-Down Switching Regulator
- Overvoltage Protection Guards Against Damage
- Instant-On Operation with Discharged Battery
- Triple Step-Down Switching Regulators with I2C Adjustable Outputs (1A/400mA/400mA IOUT)
- 180mΩ Internal Ideal Diode + External Ideal Diode Controller Powers the Load in Battery Mode
- Li-Ion/Polymer Battery Charger (1.5A Max ICHG)
- Battery Float Voltage: 4.2V (LTC3576), 4.1V (LTC3576-1)
- Compact (4mm × 6mm × 0.75mm) 38-pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3576/LTC3576-1 are highly integrated power management and battery charger ICs for Li-Ion/Polymer battery applications. They each include a high efficiency, bidirectional switching PowerPath™ manager with automatic load prioritization, a battery charger, an ideal diode, a controller for an external high voltage switching regulator and three general purpose step-down switching regulators with I2C adjustable output voltages. The internal switching regulators automatically limit input current for USB compatibility and can also generate 5V at 500mA for USB on-the-go applications when powered from the battery. Both the USB and external switching regulator power paths feature Bat-Track optimized charging to provide maximum power to the application from supplies as high as 38V. An overvoltage circuit protects the LTC3576/LTC3576-1 from damage due to high voltage on the VBUS or WALL pins with just two external components. The LTC3576/LTC3576-1 are available in a low profile 38-pin (4mm × 6mm × 0.75mm) QFN package.
Applications
- HDD-Based Media Players
- GPS, PDAs, Digital Cameras, Smart Phones
- Automotive Compatible Portable Electronics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Сопутствующие компоненты
LTC3576 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.