Обзор

Особенности и преимущества

  • Three Independent Current Mode Buck DC/DC Regulators (1.2A and 2 × 600mA)
  • Single Pin Programmable VFB Servo Voltages from 800mV Down to 425mV (in 25mV Steps)
  • Pull VFB High to Make Each 600mA Buck a Slave for Higher Current Operation
  • Pulse-Skipping or Burst Mode® Operation
  • Programmable Switching Frequency (1MHz to 3MHz) or Fixed 2.25MHz
  • Synchronizable (1.2MHz to 3MHz)
  • VIN Range 2.5V to 5.5V
  • All Regulators Internally Compensated
  • PGOOD Output Flag
  • Quiescent Current <100μA (All Regulators in Burst Mode Operation)
  • Zero Shutdown Current
  • Overtemperature and Short-Circuit Protection
  • Tiny 3mm × 3mm, 3mm × 4mm 20-Lead QFN and Thermally Enhanced TSSOP FE-16 Packages

Подробнее о продукте

The LTC3569 contains three monolithic, synchronous step-down DC/DC converters. Intended for medium power applications, it operates over a 2.5V to 5.5V input voltage range. The operating frequency is adjustable from 1MHz to 3MHz, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors. The three output voltages are independently programmable by toggling the EN pins up to 15 times, lowering the 800mV FB references by 25mV per cycle. The first buck regulator sources load currents up to 1200mA. The other two buck regulators each provide 600mA.

The two 600mA buck regulators can also be configured to operate as slave power stages, running in parallel with another internal buck regulator to supply higher load currents. When operating as parallel, slave output stages, discrete external components are shared and available output currents sum together.

Applications

  • Portable Applications with Multiple Supply Rails
  • General Purpose Step-Down DC/DC
  • Dynamic Voltage Scaling Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3569

Сопутствующие компоненты

LTC3569 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.