Обзор
Особенности и преимущества
Power Manager- High Efficiency Switching PowerPath™ Controller with Bat-Track™ Adaptive Output Control
- Programmable USB or Wall Current Limit (100mA/500mA/1A)
- Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger
- “Instant-On” Operation with a Discharged Battery
- 1.5A Maximum Charge Current
- Internal 180mΩ Ideal Diode Plus External Ideal Diode Controller Powers Load in Battery Mode
- Low No-Load IQ When Powered from BAT (<30μA)
- High Efficiency (1A IOUT )
- 2.25MHz Constant Frequency Operation
- Low No-Load Quiescent Current (~13μA)
- Zero Shutdown Current
- I2C Control of All Functions
Подробнее о продукте
The LTC3567 is a highly integrated power management and battery charger IC for Li-Ion/Polymer battery applications. It includes a high efficiency current limited switching PowerPath manager with automatic load prioritization, a battery charger, an ideal diode, and a high efficiency synchronous buck-boost switching regulator. Designed specifically for USB applications, the LTC3567’s switching power manager automatically limits input current to a maximum of either 100mA or 500mA for USB or 1A for adapter-powered applications.
The LTC3567’s switching input stage transmits nearly all of the 2.5W available from the USB port to the system load with minimal power wasted as heat. This feature allows the LTC3567 to provide more power to the application and eases thermal budgeting constraints in small spaces.
The synchronous buck-boost DC/DC can provide up to 1A output current.
The LTC3567 is available in a low profile 24-pin (4mm × 4mm × 0.75mm) QFN surface mount package.
Applications
- HDD Based MP3 Players, PDA, GPS, PMP Products
- Other USB Based Handheld Products
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3567 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.