Обзор
Особенности и преимущества
Power Manager
- High Efficiency Switching PowerPath™ Controller with Bat-Track™ Adaptive Output Control
- Programmable USB or Wall Input Current Limit (100mA/500mA/1A)
- Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger
- Instant-On Operation with Discharged Battery
- 1.5A Maximum Charge Current
- Internal 180mΩ Ideal Diode Plus External Ideal Diode Controller Powers Load in Battery Mode
- Low No-Load IQ when Powered from BAT (<30μA)
1A Buck-Boost DC/DC
- High Efficiency (1A IOUT)
- 2.25MHz Constant Frequency Operation
- Low No-Load Quiescent Current (~13μA)
- Zero Shutdown Current
- Pin Control of All Functions
Подробнее о продукте
The LTC3566 family are highly integrated power management and battery charger ICs for Li-Ion/Polymer battery applications. They include a high efficiency current limited switching PowerPath manager with automatic load prioritization, a battery charger, an ideal diode, and a high efficiency synchronous buck-boost switching regulator. Designed specifically for USB applications, the LTC3566 family’s switching power manager automatically limits input current to a maximum of either 100mA or 500mA for USB applications or 1A for adapter-powered applications.
The LTC3566 family’s switching input stage transmits nearly all of the 2.5W available from the USB port to the system load with minimal power wasted as heat. This feature allows the LTC3566 family to provide more power to the application and eases the constraint of thermal budgeting in small spaces. The LTC3566-2 automatically reduces charge current to maintain a regulated 3.6V VOUT during low battery conditions; the LTC3566 does not. The synchronous buck-boost DC/DC can provide up to 1A.
The LTC3566 family is available in a low profile 24-lead 4mm × 4mm QFN surface mount package.
Applications
- HDD Based MP3 Players, PDA, GPS, PMP Products
- Other USB Based Handheld Products
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3566 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.