Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 95%
- VIN Range: 2.5V to 5.5V
- High Frequency Operation: Up to 4MHz
- Selectable Low Ripple (Typical 25mVp-p) Burst Mode® Operation: IQ = 40μA
- Stable with Ceramic Capacitors
- Uses Tiny Capacitors and Inductor
- Low RDS(ON) Internal Switches: 0.15Ω
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Short-Circuit Protected
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Low Shutdown Current: IQ ≤ 1μA
- Output Voltages from 0.6V to 5V
- Synchronizable to External Clock
- Supports Pre-Biased Outputs
- Small 10-Lead (3mm × 3mm) DFN or MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3565 is a constant frequency, synchronous step-down DC/DC converter. Intended for medium power applications, it operates from a 2.5V to 5.5V input voltage range and has a user-configurable operating frequency up to 4MHz, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors 1mm or less in height. The output voltage is adjustable from 0.6V to 5.5V. Internal synchronous power switches provide high efficiency. The LTC3565’s current mode architecture and external compensation allow the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors.
The LTC3565 can be configured for automatic power saving Burst Mode operation (IQ = 40μA) to reduce gate charge losses when the load current drops below the level required for continuous operation. For reduced noise and RF interference, the SYNC/MODE pin can be configured to skip pulses or provide forced continuous operation.
To further maximize battery life, the P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle). In shutdown, the device draws <1μA.
Applications
- Notebook Computers
- Digital Cameras
- Cellular Phones
- Handheld Instruments
- Board Mounted Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.