Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 96%
  • Pin Selectable Output Voltage: 1.28V/1.87V
  • Low Ripple (<20mVP-P) Burst Mode® Operation: IQ = 26µA
  • Very Low Quiescent Current: Only 26µA
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 2.25MHz Constant Frequency Operation
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • No Schottky Diode Required
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current
  • Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
  • ±2% Output Voltage Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Overtemperature Protected
  • Available in 2mm × 2mm 6-Lead DFN

Подробнее о продукте

The LTC3563 is a high efficiency monolithic synchronous buck converter using a constant frequency, current mode architecture. A voltage select input allows the user to program the output voltage to 1.28V or 1.87V. Supply current during operation is only 26µA, dropping to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3563 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. Internal power switches are optimized to provide high efficiency and eliminate the need for an external Schottky diode.

The switching frequency is internally set at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. The LTC3563 is specifically designed to work well with ceramic output capacitors, achieving very low output voltage ripple and a small PCB footprint.

The LTC3563 is configured for the power saving Burst Mode Operation.

Applications

  • Cellular Telephones
  • Wireless and DSL Modems
  • Digital Cameras
  • MP3 Players
  • PDAs and Other Handheld Devices

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3563

Сопутствующие компоненты

LTC3563 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь