Обзор
Особенности и преимущества
- Four Independent I2C Controllable Step-Down Regulators (2 x 600mA, 2 x 400mA)
- Two I2C Programmable Feedback Voltage Regulators (R600A, R400A): VFB 425mV to 800mV
- Two I2C Programmable Output Voltage Regulators (R600B, R400B): VOUT 600mV to 3.775V
- Programmable Modes: Pulse Skip, LDO, Burst Mode®, Forced Burst Mode Operation
- Quiescent Current <100uA (All Regulators Enabled in LDO Mode)
- Fixed 2.25MHz Switching Frequency (Pulse Skip Mode)
- Slew Limiting Reduces Switching Noise
- Power-On Reset Output for Regulator R600A
- Small, Thermally Enhanced, 20-Lead 3mm x 3mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3562 is a quad high efficiency monolithic synchronous step-down regulator with an I2C interface. Two regulators are externally adjustable and can have their feedback voltages programmed between 425mV and 800mV in 25mV steps (Type A). The other two regulators are fixed output regulators whose output voltages can be programmed between 600mV and 3.775V in 25mV steps (Type B). All four regulators operate independently and can be put into pulse skip, LDO, Burst Mode operation, or forced Burst Mode operation through I2C control. The Type-A regulators have separate RUN pins that can be enabled if I2C control is unavailable.
The 2.85V to 5.5V input voltage range makes the LTC3562 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. At low output load conditions, the regulators can be switched into LDO, Burst Mode operation, or forced Burst Mode operation, extending battery life in portable systems. The quiescent current drops to under 100uA with all regulators in LDO mode, and under 0.1uA when all regulators are shut down.
Switching frequency is internally set to 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. All regulators are internally compensated. The LTC3562 is available in a low profile 3mm x 3mm QFN package.
Applications
- Miscellaneous Handheld Applications with Multiple Supply Rails
- Personal Information Appliances
- Wireless and DSL Modems
- Digital Still Cameras
- MP3 Players
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.