Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Uses Tiny Capacitors and Inductor
  • High Frequency Operation: Up to 4MHz
  • High Switch Current: 1.4A
  • Low RDS(ON) Internal Switches: 0.110Ω
  • High Efficiency: Up to 95%
  • VIN: 2.63V to 5.5V
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Short-Circuit Protected
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Low Shutdown Current: IQ ≤ 1µA
  • Low Quiescent Current: 240µA
  • Output Voltages from 0.8V to 5V
  • Low Noise Pulse-Skipping Operation
  • Small 8-Pin DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3561 is a constant-frequency, synchronous, step-down DC/DC converter. Intended for medium power applications, it operates from a 2.63V to 5.5V input voltage range and has a user configurable operating frequency up to 4MHz, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors 2mm or less in height. The output voltage is adjustable from 0.8V to 5V. Internal synchronous 0.11Ω power switches with 1.4A peak current ratings provide high efficiency. The LTC3561’s current mode architecture and external compensation allow the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors.

To further maximize battery life, the P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle). The no-load quiescent current is only 240µA. In shutdown, the device draws <1µA.

Applications

  • Wireless LAN Power
  • Notebook Computers
  • Digital Cameras
  • Cellular Phones
  • Board Mounted Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3561
LTC3561A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3561

Сопутствующие компоненты

LTC3561 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь