Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 95%
- Low Output Ripple (<20mVP-P): Burst Mode® Operation: IQ = 16µA
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 2.25MHz Constant Frequency Operation
- Synchronizable to External Clock
- No Schottky Diode Required
- Stable with Ceramic Capacitors
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
- Shutdown Mode Draws < 1µA Supply Current
- ±2% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Overtemperature Protected
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
Подробнее о продукте
The LTC3560 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. Supply current during operation is only 16µA, dropping to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3560 ideally suited for single Li-Ion/Li-Polymer battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems.
Switching frequency is internally set at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. For noise sensitive applications the LTC3560 can be externally synchronized from 1MHz to 3MHz. Burst Mode operation is inhibited during synchronization or when the SYNC/MODE pin is pulled high, preventing low frequency ripple from interfering with audio circuitry.
The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. Low output voltages are easily supported with the 0.6V feedback reference voltage. The LTC3560 is available in a low profile (1mm) ThinSOT package.
Applications
- Cellular Telephones
- Wireless and DSL Modems
- Digital Still Cameras
- Media Players
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.