Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

Battery Charger

  • Standalone USB Charger
  • Up to 950mA Charge Current Programmable via Single Resistor
  • HPWR Input Selects 20% or 100% of Programmed Charge Current
  • NTC Input for Temperature Qualified Charging
  • Internal Timer Termination
  • Bad Battery Detection
  • CHRG indicates C/10 or Timeout

Buck Regulators

  • 400mA Output Current
  • 2.25MHz Constant Frequency Operation
  • Zero Current in Shutdown
  • Low Noise Pulse Skip Operation or Power Saving Burst Mode Operation
  • Low No Load Quiescent Current: 35μA
  • Available in a Low Profile Thermally Enhanced 16-Lead 3mm × 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3559/LTC3559-1 are USB battery chargers with dual high efficiency buck regulators. The parts are ideally suited to power single-cell Li-Ion/Polymer based handheld applications needing multiple supply rails.

Battery charge current is programmed via the PROG pin and the HPWR pin, with capability up to 950mA at the BAT pin. The battery charger has an NTC input for temperature qualified charging. The CHRG pin allows battery status to be monitored continuously during the charging process. An internal timer controls charger termination.

Each monolithic synchronous buck regulator provides up to 400mA of output current while operating at efficiencies greater than 90% over the entire Li-Ion/Polymer range. A MODE pin provides the flexibility to place both buck regulators in a power saving Burst Mode operation or a low noise pulse skip mode.

The LTC3559/LTC3559-1 are offered in a low profile thermally enhanced 16-lead (3mm × 3mm) QFN package.

Applications

  • SD/Flash-Based MP3 Players
  • Low Power Handheld Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3559
LTC3559-1

Сопутствующие компоненты

LTC3559 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.