Обзор

Особенности и преимущества

  • Battery Charger
    • Standalone USB Charger
    • Up to 950mA Charge Current Programmable via Single Resistor
    • HPWR Input Selects 20% or 100% of Programmed Charge Current
    • NTC Input for Temperature Qualified Charging
    • Internal Timer Termination
    • Bad Battery Detection
  • Switching Regulators (Buck and Buck-Boost)
    • Up to 400mA Output Current per Regulator
    • 2.25MHz Constant-Frequency Operation
    • Power Saving Burst Mode® Operation
    • Low Profile, 20-Lead, 3mm × 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3558 is a USB battery charger with dual high efficiency switching regulators. The device is ideally suited to power single-cell Li-Ion/Polymer based handheld applications needing multiple supply rails.

Battery charge current is programmed via the PROG pin and the HPWR pin with capability up to 950mA of current at the BAT pin. The CHRG pin allows battery status to be monitored continuously during the charging process. An internal timer controls charger termination.

The part includes monolithic synchronous buck and buck-boost regulators that can provide up to 400mA of output current each and operate at efficiencies greater than 90% over the entire Li-Ion/Polymer battery range. The buck-boost regulator can regulate its programmed output voltage at its rated deliverable current over the entire Li-Ion range without drop out, increasing battery runtime.

The LTC3558 is offered in a low profile (0.75mm), thermally enhanced, 20-lead (3mm × 3mm) QFN package.

Applications

  • SD/Flash-Based MP3 Players
  • Low Power Handheld Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.