Обзор
Особенности и преимущества
- Seamless Transition Between Input Power Sources: Li-Ion Battery, USB, 5V Wall Adapter or High Voltage Buck Regulator with Bat-Track™
- 200mΩ Internal Ideal Diode Plus Optional External Ideal Diode Controller Provides Low Loss Power Path When Input Current is Limited or Unavailable
- Triple Adjustable High Efficiency Step-Down Switching Regulators (600mA, 400mA, 400mA IOUT)
- Pin Selectable Burst Mode® Operation
- Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger
- 1.5A Maximum Charge Current with Thermal Limiting
- Battery Float Voltage:
- 4.2V (LTC3557)
- 4.1V (LTC3557-1)
- Low Profile 4mm x 4mm 28-Pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3557/LTC3557-1 is a highly integrated power management and battery charger IC for single cell Li-Ion/Polymer battery applications. It includes a PowerPath™ manager with automatic load prioritization, a battery charger, an ideal diode and numerous internal protection features. Designed specifically for USB applications, the LTC3557/LTC3557-1 power manager automatically limits input current to a maximum of either 100mA or 500mA for USB applications or 1A for wall adapter powered applications. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the programmed input current limit. The LTC3557/LTC3557-1 also includes three adjustable synchronous step-down switching regulators and a high voltage buck regulator output controller with Bat-Track that allows efficient charging from supplies as high as 38V. The LTC3557/LTC3557-1 is available in a low profile 4mm × 4mm × 0.75mm 28-pin QFN package.
Applications
- HDD-Based MP3 Players
- PDA, PMP, PND/GPS
- USB-Based Handheld Products
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Сопутствующие компоненты
LTC3557 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.