Обзор
Особенности и преимущества
Power Manager
- High Efficiency Switching PowerPath™ Controller with Bat-Track™ Adaptive Output Control
- Programmable USB or Wall Current Limit (100mA/500mA/1A)
- Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger
- 1.5A Maximum Charge Current
- Internal 180mΩ Ideal Diode + External Ideal Diode Controller Powers Load in Battery Mode
- Low No-Load Quiescent Current when Powered from BAT (<32µA)
DC/DCs
- Triple High Efficiency Step-Down DC/DCs (1A/400mA/400mA IOUT)
- All Regulators Operate at 2.25MHz
- Dynamic Voltage Scaling on Two Outputs
- I2C or Independent Enable, VOUT Controls
- Low No-Load Quiescent Current: 20µA
- 28-Pin (4mm × 5mm × 0.75mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3555 family are highly integrated USB compatible power management and battery charger ICs for Li-Ion/Polymer battery applications. They include a high efficiency current limited switching PowerPath manager with automatic load prioritization, a battery charger, an ideal diode and three general purpose synchronous step-down switching regulators.
The LTC3555 family limits input current to either 100mA or 500mA for USB applications or 1A for adapter-powered applications. Unlike linear chargers, the LTC3555 family’s switching architecture transmits nearly all of the power available from the USB port to the load with minimal loss and heat which eases thermal constraints in small spaces.
Two of the three general purpose switching regulators can provide up to 400mA and the third can deliver 1A. The entire product can be controlled via I2C or simple I/O. The LTC3555-1/LTC3555-3 versions offer “instant-on” power delivery to the portable product even with a very low battery voltage. The LTC3555-3 version also has a reduced charger float voltage of 4.100V for battery safety and longevity.
The LTC3555 family is available in the low profile 28-pin (4mm × 5mm × 0.75mm) QFN surface mount package.
Applications
- HDD-Based MP3 Players, PDAs, GPS, PMPs
- Portable Medical Products
- Handheld Instrumentation
- Other USB-Based Handheld Products
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Сопутствующие компоненты
LTC3555 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.