Обзор
Особенности и преимущества
- 10μA Standby Mode Quiescent Current (All Outputs On)
- Seamless Transition Between Input Power Sources: Li-Ion/Polymer Battery and USB
- 240mΩ Internal Ideal Diode
- Dual High Efficiency Step-Down Switching Regulators (200mA IOUT) with Adjustable Output Voltages
- Pushbutton On/Off Control with System Reset
- Reset Time: 5 sec (LTC3554/LTC3554-1), 14 sec (LTC3554-2/LTC3554-3)
- Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger
- Programmable Charge Current with Thermal Limiting
- Instant-On Operation with Discharged Battery
- Battery Float Voltage: 4.2V (LTC3554/LTC3554-2/LTC3554-3), 4.1V (LTC3554-1)
- 3mm × 3mm × 0.75mm 20-Lead QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3554 family are micropower, highly integrated power management and battery charger ICs for single-cell Li-Ion/Polymer battery applications. They include a PowerPath™ manager with automatic load prioritization, a battery charger, an ideal diode and numerous internal protection features. Designed specifically for USB applications, the LTC3554 power managers automatically limit input current to a maximum of either 100mA or 500mA. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the selected input current limit.
The LTC3554 also includes two synchronous step-down switching regulators as well as a pushbutton controller. With all supplies enabled in standby mode, the quiescent current drawn from the battery is only 10μA. The LTC3554 family are available in a 3mm × 3mm × 0.75mm 20-lead QFN package.
Applications
- USB-Based Handheld Products
- Portable Li-Ion/Polymer Based Electronic Devices
- Fitness Computers
- Low Power Medical Devices
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3554 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.