Обзор
Особенности и преимущества
- 12μA Standby Mode Quiescent Current (All Outputs On)
- Seamless Transition Between Input Power Sources: Li-Ion/Polymer Battery and USB
- 240mΩ Internal Ideal Diode Provides Low Loss PowerPath™
- High Efficiency 200mA Buck Regulator
- Always-On 150mA Low Dropout (LDO) Linear Regulator
- Pushbutton On/Off Control With System Reset
- Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger
- Programmable Charge Current With Thermal Limiting
- Instant-On Operation With Discharged Battery
- 3mm × 3mm × 0.75mm 20-Pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3553-2 is a micropower, highly integrated power management and battery charger IC for single-cell Li-Ion/Polymer battery applications. It includes a PowerPath manager with automatic load prioritization, a battery charger, an ideal diode and numerous internal protection features. Designed specifically for USB applications, the LTC3553-2 power manager automatically limits input current to a maximum of either 100mA or 500mA. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the selected input current limit. The LTC3553-2 also includes a synchronous buck regulator, an always-on low dropout linear regulator (LDO), and a pushbutton controller. With all supplies enabled in standby mode, the quiescent current drawn from the battery is only 12μA. The LTC3553-2 is available in a 3mm × 3mm × 0.75mm 20-pin QFN package.
Options | LDO | PGOOD | Hard Reset Time |
LTC3553 | ON/OFF Control | No | 5 seconds |
LTC3553-2 | Always On | Yes | 14 seconds |
Applications
- USB-Based Handheld Products
- Portable Li-Ion/Polymer Based Electronic Devices
- Wearable Electronics
- Low Power Medical Devices
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3553-2 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3553-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.