Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Charge Current Up to 950mA
  • Complete Linear Charger and Dual DC/DC Regulator
  • Buck Converter Output Voltage from 0.6V to 5V
  • No MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Thermal Regulation Maximizes Charge Rate Without Risk of Overheating*
  • Charges Directly from a USB Port
  • Programmable Charge Current Termination
  • Preset 4.2V Charge Voltage with ±1% Accuracy
  • Charge Current Monitor Output for Gas Gauging*
  • Automatic Recharge
  • Charge Status Output
  • “Power Present” Output
  • 2.9V Trickle Charge Threshold
  • Soft-Start Limits Inrush Current
  • Low Quiescent Current Buck Converter (40µA)
  • Current Mode Operation, Constant Frequency (2.25MHz)
  • Low Profile (5mm × 3mm × 0.75mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3552 is a complete constant-current/constantvoltage linear charger with a dual DC/DC converter for single cell lithium-ion batteries. Its DFN package and low external component count make the LTC3552 ideally suited for portable applications. Furthermore, the LTC3552 is designed to work within USB power specifi cations.

No external sense resistor or external blocking diode is required due to the internal MOSFET architecture. The charge voltage is fixed at 4.2V and the charge current is programmed with a resistor. The charge cycle terminates when the charge current drops below the programmed termination threshold after the final float voltage is reached. When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the LTC3552 enters a low current state dropping the battery drain current to less than 2µA. Thermal regulation maximizes charge rate without risk of overheating.

The synchronous step-down switching regulators generate adjustable output voltages from 5V down to 0.6V. The switching frequency is set at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors.

 


Vout
LTC3552 Adjustable (0.6V to 5V)
LTC3552-1 1.8V & 1.575V


Applications

  • Cellular Telephones, PDAs, MP3 Players
  • Bluetooth Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3552
LTC3552-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.