Обзор

Особенности и преимущества

  • Charges Single-Cell Li-Ion Battery from Wall Adapter and USB Inputs
  • Automatic Input Power Detection and Selection
  • Charge Current Programmable Up to 950mA from Wall Adapter Input
  • Adjustable Output, High Efficiency 600mA Synchronous DC/DC Converter
  • No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Needed
  • Thermal Regulation Maximizes Charge Rate Without Risk of Overheating*
  • Preset Charge Voltage with ±0.6% Accuracy
  • Programmable Charge Current Termination
  • 1.5MHz Constant Frequency Operation (Step-Down Converter)
  • 18μA USB Suspend Current in Shutdown
  • “Power Present” Status Output
  • Charge Status Output
  • Automatic Recharge
  • Available in a Thermally Enhanced, Low Profile (0.75mm) 16-Lead (5mm × 3mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3550 is a standalone linear charger with a 600mA monolithic synchronous buck converter. It is capable of charging a single-cell Li-Ion battery from both wall adapter and USB inputs. The charger automatically selects the appropriate power source for charging.

Internal thermal feedback regulates the battery charge current to maintain a constant die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions. The float voltage is fixed at 4.2V and the charge currents are programmed with external resistors. The LTC3550 terminates the charge cycle when the charge current drops below the programmed termination threshold after the final float voltage is reached. With power applied to both inputs, the LTC3550 can be put into shutdown mode reducing the DCIN supply current to 20μA, the USBIN supply current to 10μA, and the battery drain current to less than 2μA.

The DC/DC converter switching frequency is internally set at 1.5MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors.


Vout
LTC3550 Adjustable
LTC3550-1 1.875V

Applications

  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3550
LTC3550-1

Сопутствующие компоненты

LTC3550 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.