Обзор

Особенности и преимущества

  • Charges Single-Cell Li-Ion Batteries from Wall Adapter and USB Inputs
  • Automatic Input Power Detection and Selection
  • Charge Current Programmable Up to 950mA from Wall Adapter Input
  • High Efficiency 600mA Synchronous DC/DC Converter
  • No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Needed
  • Thermal Regulation Maximizes Charge Rate Without Risk of Overheating*
  • Preset Charge Voltage with ±0.6% Accuracy
  • Programmable Charge Current Termination
  • 1.5MHz Constant Frequency Operation (Step-Down Converter)
  • 18μA USB Suspend Current in Shutdown
  • Independent “Power Present” Status Outputs
  • Charge Status Output
  • Automatic Recharge
  • Available in a Thermally Enhanced, Low Profile (0.75mm) 16-Lead (5mm × 3mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3550-1 is a standalone linear charger with a 600mA monolithic synchronous buck converter. It is capable of charging a single-cell Li-Ion battery from both wall adapter and USB inputs. The charger automatically selects the appropriate power source for charging.

Internal thermal feedback regulates the battery charge current to maintain a constant die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions. The float voltage is fixed at 4.2V and the charge currents are programmed with external resistors. The LTC3550-1 terminates the charge cycle when the charge current drops below the programmed termination threshold after the final float voltage is reached. With power applied to both inputs, the LTC3550-1 can be put into shutdown mode reducing the DCIN supply current to 20μA, the USBIN supply current to 10μA, and the battery drain current to less than 2μA.

The synchronous buck converter generates a fixed output voltage of 1.875V. The switching frequency is internally set at 1.5MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors.


VOUT
LTC3550 Adjustable
LTC3550-1 1.875V

Applications

  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3550
LTC3550-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3550-1 Обсуждения

RE: DATA_CLK is the output clk of RX FIR(RX_SAMPLE_CLK) ?
1 день (дней) назад в категории Design Support AD9361/AD9363/AD9364
ZC706+ADRV9002 build no-OS project on Xilinx 2020.1 version
1 день (дней) назад в категории OS Drivers
RE: URGENT - AD9913 - quartz cristal characteristics
1 день (дней) назад в категории Direct Digital Synthesis (DDS)

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь