Обзор
Особенности и преимущества
- 1.6V to 5.5V Input Voltage Range
- Internal Soft-Start
- Low Ripple Burst Mode® Operation
- Output Ripple: <20mVP-P
- IQ: 50µA
- 2.25MHz Constant-Frequency Operation
- High Effi ciency: Up to 93%
- 250mA Output Current (VIN = 1.8V, VOUT = 1.2V)
- 450mA Peak Inductor Current
- No Schottky Diode Required
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- 0.611V Reference Voltage
- Stable with Ceramic Capacitors
- Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Overtemperature Protection
- Available in a Low Profi le (0.75mm) 6-Lead (2mm × 3mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3549 is a high efficiency, monolithic synchronous buck regulator using a constant-frequency, current mode architecture. The output voltage is adjusted via an external resistor divider.
A fixed switching frequency of 2.25MHz is supported. This switching frequency allows the use of small surface mount inductors and capacitors, including ceramics.
Supply current during Burst Mode operation is only 50µA dropping to < 1µA in shutdown. The 1.6V to 5.5V input voltage range makes the LTC3549 ideally suited for single cell Li-Ion, Li-Metal and 2-cell alkaline, NiCd or NiMH battery-powered applications. 100% duty cycle capability provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. Burst Mode operation can be user-enabled, increasing efficiency at light loads, further extending battery life.
The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. Internal soft-start offers controlled output voltage rise time at startup without the need for external components.
Applications
- 2 AA-Cell Applications
- Cellular Phones
- Digital Cameras
- MP3 Players
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.