Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 95%
  • Low Ripple (<35mVP-P) Burst Mode Operation; IQ = 40μA
  • 2.25MHz Constant Frequency Operation
  • High Switch Current: 0.7A and 1.2A
  • No Schottky Diodes Required
  • Low RDS(ON) Internal Switches: 0.35Ω
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Short-Circuit Protected
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Ultralow Shutdown Current: IQ <1μA
  • Output Voltages from 5V down to 0.6V
  • Power-On Reset Output
  • Externally Synchronizable Oscillator
  • Optional External Soft-Start
  • Small Thermally Enhanced MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3548A is a dual, constant frequency, synchronous step-down DC/DC converter. Intended for low power applications, it operates from a 2.5V to 5.5V input voltage range and has a constant 2.25MHz switching frequency, enabling the use of tiny, low cost capacitors and inductors 1mm or less in height. Each output voltage is adjustable from 0.6V to 5V. Internal synchronous 0.35Ω, 0.7A/1.2A power switches provide high efficiency without the need for external Schottky diodes.

A user-selectable mode input is provided to allow the user to trade-off ripple noise for low power efficiency. Burst Mode® operation provides the highest efficiency at light loads, while pulse-skipping mode provides the lowest ripple noise at light loads.

To further maximize battery life, the P-channel MOSFETs are turned on continuously in dropout (100% duty cycle), and both channels draw a total quiescent current of only 40μA. In shutdown, the device draws <1μA.

Features
LTC3548A Improved Burst Mode, Improved ESD, 2 Adjustable Outputs
LTC3548-2 One Fixed 1.8V Output, 1 Adjustable
LTC3548-1 Fixed 1.8V and 1.575V Outputs
LTC3548 2 Adjustable Outputs

Applications

  • PDAs/Palmtop PCs
  • Digital Cameras
  • Cellular Phones
  • Wireless and DSL Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3548
LTC3548-1
LTC3548A

Сопутствующие компоненты

LTC3548A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь