Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 95%
- Very Low Quiescent Current: Only 40μA
- Low Output Ripple Burst Mode® Operation
- 2.25MHz Constant Frequency Operation
- High Switch Current: 0.7A and 1.2A
- No Schottky Diodes Required
- Low RDS(ON) Internal Switches: 0.35Ω
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Short-Circuit Protected
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Ultralow Shutdown Current: IQ < 1μA
- Output Voltages from 5V down to 0.6V
- Power-On Reset Output
- Externally Synchronizable Oscillator
- Small Thermally Enhanced MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC3548 is a dual, constant frequency, synchronous step down DC/DC converter. Intended for low power applications, it operates from 2.5V to 5.5V input voltage range and has a constant 2.25MHz switching frequency, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors with a profile ≤1mm. Each output voltage is adjustable from 0.6V to 5V. Internal synchronous 0.35Ω, 0.7A/1.2A power switches provide high efficiency without the need for external Schottky diodes.
A user selectable mode input is provided to allow the user to trade-off noise ripple for low power efficiency. Burst Mode operation provides high efficiency at light loads, while Pulse-Skipping Mode provides low noise ripple at light loads.
To further maximize battery runtime, the P-channel MOSFETs are turned on continuously in dropout (100% duty cycle), and both channels draw a total quiescent current of only 40μA. In shutdown, the device draws <1μA.
Features | |
LTC3548A | Improved Burst Mode, Improved ESD, 2 Adjustable Outputs |
LTC3548-2 | One Fixed 1.8V Output, 1 Adjustable |
LTC3548-1 | Fixed 1.8V and 1.575V Outputs |
LTC3548 | 2 Adjustable Outputs |
Applications
- PDAs/Palmtop PCs
- Digital Cameras
- Cellular Phones
- Portable Media Players
- PC Cards
- Wireless and DSL Modems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.