Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 95%
- 1.8V/800mA Fixed Output and 400mA Adjustable Output Voltage
- Only 40μA Quiescent Current (Both Channels)
- 2.25MHz Constant Frequency Operation
- High Switch Current Limits: 1.2A and 0.7A
- No Schottky Diodes Required
- Low RDS(ON) Internal Switches: 0.35Ω
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Short-Circuit Protected
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Ultralow Shutdown Current: IQ < 1μA
- Power-On Reset Output
- Externally Synchronizable Oscillator
- Small Thermally Enhanced 3mm × 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3548-2 is a dual, constant frequency, synchronous step down DC/DC converter. Intended for low power applications, it operates from 2.5V to 5.5V input voltage range and has a constant 2.25MHz switching frequency, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors with a profile ≤1.2mm. For channel 1, the output voltage is fixed at 1.8V/800mA; for channel 2, the output voltage is adjustable from 0.6V to VIN. Internal synchronous 0.35Ω, 1.2A/0.7A power switches provide high efficiency without the need for external Schottky diodes.
A user selectable mode input is provided to allow the user to trade-off noise ripple for low power efficiency. Burst Mode® operation provides high efficiency at light loads, while Pulse-Skip Mode provides low noise ripple at light loads.
To further maximize battery run time, the P-channel MOSFETs are turned on continuously in dropout (100% duty cycle), and both channels draw a total quiescent current of only 40μA. In shutdown, the device draws <1μA.
Features | |
LTC3548A | Improved Burst Mode, Improved ESD, 2 Adjustable Outputs |
LTC3548-2 | One Fixed 1.8V Output, 1 Adjustable |
LTC3548-1 | Fixed 1.8V and 1.575V Outputs |
LTC3548 | 2 Adjustable Outputs |
Applications
- PDAs/Palmtop PCs
- Digital Cameras
- Cellular Phones
- Portable Media Players
- PC Cards
- Wireless and DSL Modems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.