Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 95%
  • 1.8V at 800mA/1.575V at 400mA
  • Very Low Quiescent Current: Only 40µA
  • 2.25MHz Constant-Frequency Operation
  • High Switch Current: 1.2A and 0.7A
  • No Schottky Diodes Required
  • VIN: 2.5V to 5.5V
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Short-Circuit Protected
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Ultralow Shutdown Current: IQ < 1µA
  • Small Thermally Enhanced 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3548-1 is a dual, fixed output, constant-frequency, synchronous step-down DC/DC converter. Intended for low power applications, it operates from 2.5V to 5.5V input voltage range and has a constant 2.25MHz switching frequency, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors with a profile ≤1mm. The output voltage for channel 1 is fixed at 1.8V and for channel 2 is fixed at 1.575V. Internal synchronous 0.35Ω, 1.2A/0.7A power switches provide high efficiency without the need for external Schottky diodes. Burst Mode® operation provides high efficiency at light loads.

To further maximize battery runtime, the P-channel MOSFETs are turned on continuously in dropout (100% duty cycle), and both channels draw a total quiescent current of only 40µA. In shutdown, the device draws <1µA.

The LTC3548-1 is available in both thin (0.75mm) and ultra-thin (0.55mm) 3mm × 3mm DFN packages.

Features
LTC3548A Improved Burst Mode, Improved ESD, 2 Adjustable Outputs
LTC3548-2 One Fixed 1.8V Output, 1 Adjustable
LTC3548-1 Fixed 1.8V and 1.575V Outputs
LTC3548 2 Adjustable Outputs

Applications

  • PDAs/Palmtop PCs
  • Digital Cameras
  • Cellular Phones
  • Portable Media Players
  • PC Cards
  • Wireless and DSL Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3548
LTC3548-1
LTC3548A

Сопутствующие компоненты

LTC3548-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3548-1 Обсуждения

RE: ethernet usb not recognized with adalm pluto
2 день (дней) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
RE: ad9542 IEEE 1588 sync
2 день (дней) назад в категории Clock and Timing
Using DAIHI and DAILI simultaneously
2 день (дней) назад в категории SHARC Processors

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь