Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency (Up to 96%) Dual Step-Down Outputs
  • 300mA Output Current per Channel at VIN = 3V
  • 2.25MHz Constant-Frequency Operation
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • No Schottky Diodes Required
  • Internally Compensated for All Ceramic Capacitors
  • Independent Internal Soft-Start for Each Channel
  • Available in Fixed Output Versions
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
  • Short-Circuit Protected
  • Ultralow Shutdown Current: IQ < 1µA
  • Low Profile (0.75mm) 8-Lead 3mm × 2mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3547B is a dual, 2.25MHz, constant-frequency, synchronous step-down DC/DC converter in a tiny 3mm × 2mm DFN package. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. Low output voltages are supported with the 0.6V feedback reference voltage. Each regulator can supply 300mA continuous output current.

The input voltage range is 2.5V to 5.5V, making it ideal for Li-Ion polymer and USB powered applications. Supply current is only 1µA in shutdown.

An internally set 2.25MHz switching frequency allows the use of tiny surface mount inductors and capacitors. Internal soft-start reduces inrush current during start-up. All outputs are internally compensated to work with ceramic capacitors. The LTC3547B is available in a low profile (0.75mm) 3mm × 2mm DFN package. The LTC3547B is also available in a fixed output voltage configuration selected via internal resistor dividers.

Applications

  • Cellular Telephones
  • Digital Still Cameras
  • Wireless and DSL Modems
  • Portable Media Players
  • PDAs/Palmtop PCs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3547
LTC3547-1
LTC3547B
LTC3547B-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3547

Сопутствующие компоненты

LTC3547B Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.