Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency Dual Step-Down Outputs: Up to 96%
- 300mA Output Current per Channel at VIN = 3V
- Automatic Low Ripple Burst Mode Operation (20mVP-P).
- Only 40µA Quiescent Current During Operation (Both Channels)
- 2.25MHz Constant-Frequency Operation
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Internally Compensated for All Ceramic Capacitors
- Independent Internal Soft-Start for Each Channel
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
- Short-Circuit Protected
- Ultralow Shutdown Current: IQ < 1µA
- Low Profi le (0.75mm) 8-Lead 3mm × 2mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3547 is a dual, 2.25MHz, constant-frequency, synchronous step-down DC/DC converter in a tiny 3mm × 2mm DFN package. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. Low output voltages are supported with the 0.6V feedback reference voltage. Each regulator can supply 300mA continuous output current.
The input voltage range is 2.5V to 5.5V, making it ideal for Li-Ion and USB powered applications. Supply current during operation is only 40µA and drops to < 1µA in shutdown. Automatic Burst Mode® operation increases efficiency at light loads, further extending battery life.
An internally set 2.25MHz switching frequency allows the use of tiny surface mount inductors and capacitors. Internal soft-start reduces inrush current during startup. All outputs are internally compensated to work with ceramic capacitors. The LTC3547 is available in a low profile (0.75mm) 3mm × 2mm DFN package.The LTC3547is also available in a fixed output voltage configuration,eliminating the need for the external feedback networks
Applications
- Cellular Telephones
- Digital Still Cameras
- Wireless and DSL Modems
- PDAs/Palmtop PCs
- Portable Media Players
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.