Обзор

Особенности и преимущества

  • VIN Range: 2.25V to 5.5V
  • VOUT Range: 0.6V to 5V
  • Programmable Frequency Operation; 2.25MHz, or Adjustable Between 0.75MHz to 4MHz
  • Low RDS(ON) Internal Switches
  • High Efficiency: Up to 96%
  • No Schottky Diodes Required
  • Short-Circuit Protected
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Low Ripple Burst Mode Operation (30mVP-P), IQ = 160μA
  • Ultralow Shutdown Current: IQ < 1μA
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Power Good Output For Each Channel
  • Externally or Internally Programmable Burst Level
  • External or Internal Soft-Start or Supply Tracking
  • Available in Thermally Enhanced 28-Lead (4mm × 5mm) QFN and TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3546 is a dual, constant-frequency, synchronous step down DC/DC converter for medium power applications. The design consists of 2A and 1A primary output switches. In addition to the 2A/1A capability, a 1A dependant output switch can be externally connected to either of the primary outputs to produce 3A/1A dual regulator or 2A/2A dual regulator configurations.

Supply operation is from 2.25V to 5.5V. The switching frequency can be set to 2.25MHz, adjustable from 0.75MHz to 4MHz, or synchronized to an external clock. Each output is adjustable from 0.6V to 5V and has output tracking on power-up. Internal synchronous low RDS(ON) power switches provide high efficiency without external Schottky diodes.

User-selectable modes (Burst Mode® operation, pulse skipping and forced continuous) allow a trade-off between ripple noise and power efficiency. Burst Mode operation provides high efficiency at light loads. Pulse-skipping mode provides low ripple noise at light loads.

The device is capable of low dropout configurations and both channels can operate at 100% duty cycle. In shutdown, the device draws <1μA.

Applications

  • Netbooks/Ultra-Mobile PCs
  • PC Cards
  • Wireless and DSL Modems
  • Point of Load DC/DC Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3546

Сопутствующие компоненты

LTC3546 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3546 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.