Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 95%
  • Four Independent Regulators Provide Up to 300mA, 200mA, 200mA and 100mA Output Current
  • 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
  • 2.25MHz Constant Frequency Operation
  • No Schottky Diodes Required
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Pulse Skipping at Low Load for Minimum Ripple
  • 0.8V Reference Allows Low Output Voltages
  • Shutdown Mode Draws <1μA Supply Current
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Overtemperature Protected
  • Low Profile (3mm × 3mm) 16-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3544B is a quad, high efficiency, monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. The four regulators operate independently with separate run pins. The 2.25V to 5.5V input voltage range makes the LTC3544B well suited for single Li-Ion/polymer battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery runtime in portable systems. At moderate and low output load levels PWM pulse skip mode operation provides very low output ripple voltage for noise sensitive applications.

Switching frequency is internally set to 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors.

The internal synchronous switches increase efficiency and eliminate the need for external Schottky diodes. Low output voltages are easily supported with the 0.8V feedback reference voltage.

The LTC3544B is available in a low profile (0.75mm) (3mm × 3mm) QFN package.

 


Light Load Operation
LTC3544 Burst Mode (20mVpp), < 70uA Iq
LTC3544B Pulse Skip Mode

Applications

  • Cellular Telephones
  • Personal Information Appliances
  • Wireless and DSL Modems
  • Digital Still Cameras
  • Media Players
  • Portable Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3544
LTC3544B

Сопутствующие компоненты

LTC3544B Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.