Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 95%
- Four Independent Regulators Provide Up to 300mA, 200mA, 200mA and 100mA Output Current
- 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
- 2.25MHz Constant-Frequency Operation
- No Schottky Diodes Required
- Extremely Low Channel-to-Channel Transient Crosstalk
- Low Ripple (20mVP-P) Burst Mode Operation:
- IQ = 70µA (All Channels On)
- 0.8V Reference Allows Low Output Voltages
- Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Overtemperature Protected
- Low Profile (3mm × 3mm) 16-Lead QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3544 is a quad, high efficiency, monolithic synchronous buck regulator using a constant-frequency, current mode architecture. The four regulators operate independently with separate run pins. The 2.25V to 5.5V input voltage range makes the LTC3544 well suited for single Li-Ion/polymer battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery runtime in portable systems. Low ripple Burst Mode® operation increases efficiency at light loads, further extending battery runtime with typically only 20mV of ripple.
Switching frequency is internally set to 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. The internal synchronous switches increase efficiency and eliminate the need for external Schottky diodes. Low output voltages are easily supported with the 0.8V feedback reference voltage.
The LTC3544 is available in a low profile (0.75mm) (3mm × 3mm) QFN package.
Light Load Operation | |
LTC3544 | Burst Mode (20mVP-P), <70µa IQ |
LTC3544B | Pulse Skip Mode |
Applications
- Cellular Telephones
- Personal Information Appliances
- Wireless and DSL Modems
- Digital Still Cameras
- Media Players
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.