Обзор
Особенности и преимущества
- 600mA Output Current
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 2.25MHz Constant-Frequency Operation, Spread Spectrum or Synchronized PLL (1MHz to 3MHz)
- High Efficiency: Up to 95%
- 1A Peak Inductor Current
- Very Low Quiescent Current: Only 45µA During Burst Mode Operation
- No Schottky Diode Required
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Overtemperature Protected
- Stable with Ceramic Capacitors
- Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
- ±2% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Soft-Start
- Available in a Low Profi le (0.75mm) 2mm × 3mm 6-Lead DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3543 is a high efficiency monolithic synchronous current mode buck regulator.
The switching frequency is internally set at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. In PLL mode, the LTC3543 can acquire frequencies between 1MHz and 3MHz. Also, the LTC3543 has spread spectrum capability providing a lower noise regulated output, as well as low noise at the input.
In Burst Mode® operation, the supply current is only 45µA, dropping to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3543 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. The 100% duty cycle provides a low dropout operation, extending the battery life in portable systems. Burst Mode operation increases efficiency at light loads, further extending battery life. The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode.
Applications
- Portable Instruments
- Cellular Phones
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.