Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 96%
- High Peak Switch Current: 1000mA
- Low Output Ripple (<20mVP-P Typical) Burst Mode Operation: Only 26µA
- Very Low Quiescent Current: Only 26µA
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 2.25MHz Constant Frequency Operation
- 1MHz to 3MHz External Frequency Synchronization
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- No Schottky Diode Required
- Internal Soft-Start Limits Inrush Current
- 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
- Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
- ±2% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Overtemperature Protected
- Available in 6-Lead 2mm × 2mm DFN and Small TSOT
Подробнее о продукте
The LTC3542 is a high efficiency monolithic synchronous buck converter using a constant frequency, current mode architecture. Supply current during operation is only 26µA, dropping to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3542 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. The output voltage is adjustable from 0.6V to VIN. Internal power switches are optimized to provide high efficiency and eliminate the need for an external Schottky diode.
Switching frequency is internally set at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors, and it can synchronize to an external clock signal with a frequency range of 1MHz to 3MHz through the MODE/ SYNC pin. The LTC3542 is specifically designed to work well with ceramic output capacitors, achieving very low output voltage ripple and a small PCB footprint.
The LTC3542 can be configured for the power saving Burst Mode® Operation. For reduced noise and RF interference, the MODE/SYNC pin can be configured for pulse skipping operation.
Applications
- Cellular Telephones
- Wireless and DSL Modems
- Digital Cameras
- MP3 Players
- PDAs and Other Handheld Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.