Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency 500mA Buck Plus 300mA VLDO Regulator
  • Auto Start-Up Powers VLDO/Linear Regulator Output Prior to Buck Output
  • Independent 500mA High Efficiency Buck (VIN: 2.7V to 5.5V)
  • 300mA VLDO Regulator with 30mA Standalone Mode
  • No External Schottky Diodes Required
  • Fixed Buck Output Voltage: 1.8V
  • VLDO Input Voltage Range (LVIN: 1.675V to 5.5V)
  • Fixed VLDO Output Voltage: 1.575V
  • Selectable Fixed Frequency, Pulse-Skip Operation or Burst Mode® Operation
  • Short-Circuit Protected
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Shutdown Current: <3μA
  • Constant Frequency Operation: 2.25MHz
  • Low Dropout Buck Operation: 100% Duty Cycle
  • Small, Thermally Enhanced, 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3541-3 combines a synchronous buck DC/DC converter with a very low dropout linear regulator (VLDOregulator) and internal feedback resistor networks to provide two output voltages from a single input voltage with minimum external components. When configured for dual output operation, the LTC3541-3’s auto start-up feature will bring the 1.575V VLDO/linear regulator output into regulation in a controlled manner prior to enabling the 1.8V buck output without the need for external pin control. The 300mA VLDO/linear regulator output will source only 30mA until the buck output achieves regulation. The input voltage range is ideally suited for applications powered from a Li-Ion battery and 5V or 3.3V rails.

The synchronous buck converter provides a high efficiency output, typically 90%. It can provide up to 500mA of output current while switching at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. A mode select pin allows Burst Mode operation to be enabled for higher efficiency at light load currents, or disabled for lower noise, constant frequency operation.

The VLDO regulator provides a low noise, low voltage output capable of providing up to 300mA of output current using only a 2.2μF ceramic capacitor. The input supply voltage of the VLDO regulator (LVIN) may come from the buck regulator or a separate supply.

Options Vout Switcher (V) Vout VLDO
LTC3541 Adj. down to 0.8V Adj. down to 0.4V
LTC3541-1 Adj. down to 0.8V Adj down to 0.4V
LTC3541-2 1.875V fixed 1.5V fixed
LTC3541-3 1.8V fixed 1.575 fixed

Applications

  • Digital Cameras
  • Cellular Phones
  • PC Cards
  • Wireless and DSL Modems
  • Other Portable Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3541
LTC3541-1
LTC3541-2
LTC3541-3

Сопутствующие компоненты

LTC3541-3 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь