Обзор

Особенности и преимущества

  • Delivers 3.3V at 900mA From 2 Alkaline/NiMH Cells
  • Delivers 5V at 900mA From a Lithium-Polymer Battery
  • VIN Start-Up Voltage: 700mV
  • 1.5V to 5.25V VOUT Range
  • Up to 94% Efficiency
  • VIN > VOUT Operation
  • ±1.5% Feedback Voltage Tolerance
  • 1MHz (LTC3539) or 2MHz (LTC3539-2) Fixed Frequency Operation
  • Output Disconnect
  • Selectable Burst Mode® or PWM Operation
  • 10μA Quiescent Current
  • Logic Controlled Shutdown: <1μA
  • Requires Only 6 External Components
  • Low Profile (2mm × 3mm × 0.75mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3539/LTC3539-2 are synchronous, 2A step-up DC/DC converters with output disconnect. Synchronous rectification enables high efficiency in the low profile 2mm × 3mm DFN package. Battery life is extended with a 700mV start-up voltage and operation down to 500mV once started.

A switching frequency of 1MHz (LTC3539) or 2MHz (LTC3539-2) minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. The current mode PWM design is internally compensated, reducing external parts count. The LTC3539/LTC3539-2 feature a pin-enabled automatic Burst Mode operation at light load conditions. Anti-ring circuitry reduces EMI by damping the inductor in discontinuous mode. Additional features include a low shutdown current of under 1μA and thermal overload protection.

The LTC3539/LTC3539-2 are offered in a 2mm × 3mm × 0.75mm DFN package.

Applications

  • Medical Instruments
  • Portable Bar Code Scanners
  • Noise Canceling Headphones
  • Portable GPS Navigation
  • Handheld PCs

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3539
LTC3539-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.