Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulated Output with Input Voltages Above, Below, or Equal to the Output
  • 800mA Continuous Output Current from a Single Lithium-Ion/Polymer Cell
  • Single Inductor
  • 1.8V to 5.25V VOUT Range
  • 2.4V to 5.5V VIN Range
  • 1MHz Fixed Frequency Operation
  • Output Disconnect in Shutdown
  • 2.4V to 5.5V Input
  • 35µA Quiesecent Current in Burst Mode Operation
  • <5µA Shutdown Current
  • Internal Soft-Start
  • Small, Thermally Enhanced 8-Lead (2mm x 3mm) DFN package

Подробнее о продукте

The LTC3538 is a highly efficient, low noise, buck-boost DC/DC converter that operates from input voltages above, below, and equal to the output voltage. The topology incorporated in the IC provides a continuous transfer function through all operating modes, making the product ideal for single Lithium Ion or multicell Alkaline or NiMH applications where the output voltage is within the battery voltage range.

The LTC3538 is suited for use in Micro Hard Disk Drive (µHDD) applications with its 800mA current capability. Burst Mode® operation provides high efficiency at light loads.

The LTC3538 includes two 0.17Ω N-channel and two 0.2Ω P-channel MOSFET switches. Operating frequency is internally set to 1MHz to minimize solution footprint while maximizing efficiency.

Other features include <5µA shutdown current, internal soft-start, short circuit protection and thermal shutdown. The LTC3538 is available in a low profile (0.75mm), thermally enhanced 8-lead (2mm x 3mm) DFN package.

Applications

  • Miniature Hard Disk Drives
  • MP3 Players
  • Digital Cameras
  • Cellular Handsets
  • PDAs, Handheld PC
  • GPS Receivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3538

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.