Обзор

Особенности и преимущества

High Efficiency Step-Up DC/DC Converter and LDO

Step-Up
  • VIN: 0.68V to 5V, VOUT: 1.5V to 5.25V
    IOUT: 100mA at 3.3V, VIN >0.8V
  • 2.2MHz Fixed Frequency Operation
  • Synchronous Rectifier with Output Disconnect
  • Burst Mode Operation (Pin Selectable)
Linear LDO Regulator
  • VIN : 1.8V to 5.5V, VOUT: 0.6V to 5V
    IOUT: 100mA
  • 100mV Dropout Voltage at 50mA
  • 24dB Ripple Rejection at fSW
Combined
  •  Power Good Indicators
  •  Low-Battery Comparator
  •  30μA IQ
  •  Low Profile 3mm × 3mm × 0.75mm Package

Подробнее о продукте

The LTC3537 combines a high efficiency, 2.2MHz step-up DC/DC converter with an independent 100mA low dropout regulator (LDO). The step-up converter starts from an input voltage as low as 0.68V and contains an internal 0.4Ω switch and a 0.6Ω synchronous rectifier that disconnects from the output when disabled in shutdown.

A switching frequency of 2.2MHz minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. The current mode PWM design is internally compensated, reducing external parts count. Fixed frequency switching is maintained until a light load current is sensed, at which point Burst Mode® operation is engaged to maximize efficiency. For low noise operation, Burst Mode Operation can be disabled. Anti-ring circuitry reduces EMI by damping the inductor in discontinuous mode. Additional features include a low shutdown current of under 1μA and thermal overload protection.

The integrated LDO regulator provides a very low noise, programmable low dropout supply.

Applications

  • Wireless Microphones
  • Portable Medical instruments
  • Noise Cancelling/Portable Headsets
  • RF and Audio Power

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3537

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.