Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulated Output with Input Voltage Above, Below or Equal to the Output Voltage
  • 1.8V to 5.5V Input and Output Voltage Range
  • 1A Continuous Output Current for VIN ≥ 3V, VOUT = 3.3V
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Low Noise Buck-Boost Architecture
  • Up to 95% Efficiency
  • Programmable Frequency from 300kHz to 2MHz
  • Synchronizable Oscillator
  • Burst Mode® Operation: 32μA IQ
  • Internal 1ms Soft-Start
  • Output Disconnect in Shutdown
  • Shutdown Current: 1μA
  • Short-Circuit Protection
  • Small Thermally Enhanced 12-Pin MSOP and 10-Pin (3mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3536 is an extended VIN range, fixed frequency, synchronous buck-boost DC/DC converter that operates from input voltages above, below or equal to the regulated output voltage. The topology incorporated in the LTC3536 provides low noise operation, making it ideal for RF and precision measurement applications.

The device can produce up to 1A of continuous output current, and it includes two N-channel and two P-channel MOSFET switches. Switching frequencies up to 2MHz can be programmed with an external resistor and the oscillator can be synchronized to an external clock. Quiescent current is only 32μA in Burst Mode operation, maximizing battery life in portable applications. Burst Mode operation is user controlled and improves efficiency at light loads.

Other features include a 1μA shutdown current, internal soft-start, overtemperature protection and current limit. The LTC3536 is available in 12-pin thermally enhanced MSOP and 10-pin (3mm × 3mm) DFN packages.

Applications

  • Wireless Inventory Terminals
  • Handheld Medical Instruments
  • Wireless Locators, Microphones
  • Supercapacitor Backup Power Supply

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3536

Сопутствующие компоненты

LTC3536 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.