Обзор

Особенности и преимущества

  • Two Independent Step-Up Converters
  • Each Channel Delivers 3.3V at 100mA from a Single Alkaline/NiMH Cell or 3.3V at 200mA from Two Cells
  • VIN Start-Up Voltage: 680mV
  • 1.5V to 5.25V VOUT Range
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Disconnect
  • 1MHz Fixed Frequency Operation
  • VIN > VOUT Operation
  • Integrated Soft-Start
  • Current Mode Control with Internal Compensation
  • Burst Mode® Operation with 9μA IQ Each Channel
  • Internal Synchronous Rectifier
  • Logic Controlled Shutdown (IQ < 1μA)
  • Anti-Ring Control
  • Low Profile (3mm × 3mm × 0.75mm) 12-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3535 is a dual channel, synchronous, fixed frequency step-up DC/DC converter with output disconnect. Extended battery life in single AA/AAA powered products is realized with a 680mV start-up voltage and operation down to 500mV once started.

A switching frequency of 1MHz minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. The current mode PWM design is internally compensated, reducing external parts count. The LTC3535 features Burst Mode operation at light load conditions allowing it to maintain high efficiency over a wide range of load. Anti-ring circuitry reduces EMI by damping the inductor in discontinuous mode. Additional features include a low shutdown current of under 1μA and thermal shutdown.

The LTC3535 is housed in a 3mm × 3mm × 0.75mm DFN package.

Applications

  • Medical Instruments
  • Noise Canceling Headphones
  • Energy Harvesting
  • Bluetooth Headsets

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3535

Сопутствующие компоненты

LTC3535 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3535 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.